Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,5 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
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
Mått [mm] | M18 x 1 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303); PC |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|