Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...4,05 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
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
Mått [mm] | M18 x 1 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PC |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|