Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3077 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PC |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|