Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Speciella egenskaper | Elektromagnetfältsäker |
---|---|
Elektromagnetfältsäker | ja |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...140 AC/DC |
Skyddsklass | I |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 5,5 |
Minsta lastström [mA] | 5,5 |
Max. läckström [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 300 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 420 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande (återinkopplingsspärr efter kortslutning) |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,5 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Mässing; PES; PTFE coated |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |