Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 6,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,5 |
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
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|