You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. IG0046

Induktiv givare

IG0046

IGA2008-ABOW/10m

Induktiv givare

IG0046

IGA2008-ABOW/10m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Produktegenskaper
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 8
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Anslutningsspänning [V] 20...250 AC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 5,5
Minsta lastström [mA] 5
Max. läckström [mA] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 20
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...6,5
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1
Gängbeteckning M18 x 1
Material Mässing förnicklad; PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²