Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 12 |
Applikation | Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Minsta lastström [mA] | 2 |
Max. läckström [mA] | 0,4 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 12 |
Material | sensorytan: LCP; kapsling: rostfritt stål; Vinkelfästen: rostfritt stål; LED-fönster: PEI |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|