You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. IFC216

Induktiv givare

IFC216

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ /PH

Induktiv givare

IFC216

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ /PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling cylindrisk
Mått [mm] Ø 12
Applikation
Applikation Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Minsta lastström [mA] 2
Max. läckström [mA] 0,4
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...20
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 68; ("Coolant")
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Kapsling cylindrisk
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] Ø 12
Material sensorytan: LCP; kapsling: rostfritt stål; Vinkelfästen: rostfritt stål; LED-fönster: PEI
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 3,1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²