Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Får ej användas i explosionsfarliga utrymmen (ej ATEX godkänd!) |
Montage | för ventiler; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | För anslutning till förstärkare enligt EN 60947-5-6 |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...30 |
Strömförbrukning [mA] | odämpad: > 2,1; dämpad: < 1; per sensor |
Skyddsklass | II |
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 30; (per sensor) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 0,001 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | PBT; Flagga: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|