Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Applikation | Får ej användas i explosionsfarliga utrymmen (ej ATEX godkänd!) |
---|---|
Montage | för ventiler; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | För anslutning till förstärkare enligt EN 60947-5-6 |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...30 |
Strömförbrukning [mA] | odämpad: > 2,1; dämpad: < 1 |
Skyddsklass | III |
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 30 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 0,001 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | PBT; Flagga: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x ventilkontakt typ A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|