Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 400 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,4 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
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
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 50 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|