You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. IF5487

Induktiv givare

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Induktiv givare

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: IFT208 Produktjämförelse: IF5487 / IFT208 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 400
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniska data
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 71
Gängbeteckning M12 x 1
Material rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²