Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 90...250 AC |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 8,5 |
Minsta lastström [mA] | 8 |
Max. läckström [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
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
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|