Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 0,6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,62 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
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
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |