Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | PNP | |
---|---|---|
Utgångsfunktion | brytande | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 750 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsskyddad | nej | |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...0,8 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2737 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|