Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 5541 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|