You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. ID5053

Induktiv givare

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Induktiv givare

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm] 60
Hölje rektangulär
Mått [mm] 105 x 80 x 40
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 4
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 60
Avkänningsavstånd inställbar ja
Fabriksinställning räckvidd [mm] 60
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 60 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...48,6
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 105 x 80 x 40
Material PPE modifierad
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
skruvmejsel: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning klämmor: ...2,5 mm²