Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 120 x 80 x 30 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 7; (24 V) |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 30 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 50 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...40,5 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 120 x 80 x 30 |
Material | PPE modifierad |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|