Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 40 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 105 x 80 x 40 |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 5,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 300 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 4 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 40 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 40 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...32,4 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 105 x 80 x 40 |
Material | PPE modifierad |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x Ø 28 mm; kodning: A |
---|