Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID-kod [hex] | 1 |
AS-i certifikat | 02701 |
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Material | PBT; ändhylsa: PC |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm² |
---|