You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IB5127

Induktiv givare

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Induktiv givare

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • Med PVC-kabel
  • Slätt plasthölje för att skydda mot avlagringar
  • PTB-hölje som tål betslamslösningar
  • För applikationer i betslamslinjer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 20
Kapsling cylindrisk
Mått [mm] Ø 34 / L = 82
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 60
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 20
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...16,2
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1853
Mekaniska data
Kapsling cylindrisk
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] Ø 34 / L = 82
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
Monteringsklämmor: 1
insexskruvar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²