Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 30 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 34 |
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 5; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 7 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 30 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...24,3 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 34 |
Material | PBT |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|