Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 5,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 15 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
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
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|