You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. IA5044

Induktiv givare

IA5044

IA-3010-BPOG/PPU

Induktiv givare

IA5044

IA-3010-BPOG/PPU

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 10
Kapsling cylindrisk
Mått [mm] Ø 20
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Strömförbrukning [mA] 7; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Kapsling cylindrisk
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] Ø 20
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
Monteringsklämmor: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²