Elektriskt utförande | PNP; (Självövervakning) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 20 |
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | Ansluts till enhet F400 eller som 2-ledare DC PNP |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | PNP; (Självövervakning) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 1,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 70 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
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
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 20 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|