You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E89123

Digital display

E89123

DISPLAY/DY340

Digital display

E89123

DISPLAY/DY340

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: DX2003 Produktjämförelse: E89123 / DX2003 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
Applikation
Applikation Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Anslutningsspänning [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Strömförbrukning [mA] 200
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...45
Kapslingsklass IP 44; (frontplacerad)
Mekaniska data
Monteringstyp panel cutout: 91 x 43 mm
Displayer / manöverelement
Display
7-segments LED-display, röd 6-segment 15 mm
4 x LED, röd