Applikation | Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | 200 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
---|---|
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...45 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 44; (frontplacerad) |
Monteringstyp | panel cutout: 91 x 43 mm |
---|
Display |
|
---|