Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | PA |
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: PA; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|