Anslutningsspänning [V] | < 250 AC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mått [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | PA |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: PA |
---|