Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Material | TPU; PBT |
Gjuten-body material | TPU / PBT |
Material mutter | PBT / PA |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU / PBT; Låsning: PBT |
Anslutning | kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU / PBT; Låsning: PA |