Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Material | PBT |
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | PBT |
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 10...12 mm |
Anslutning | Anslutning: 1 x Rd24, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PBT |
---|