Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 132,6 |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Antal portar i splitboxen | 2 |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 1,5 m, PUR, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |