Utförande | för flödesgivare SC med pnp-utgång |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | 15 |
Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC; (till SELV/PELV) |
Kapslingsklass | IP 40 |
---|
Vikt [g] | 233 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Instruktion | Utgående artikel |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 0,9 m, PUR |
---|