Utförande | för givare och adapter med processanslutning M26x1,5 |
---|---|
Flödesområde [l/min] | 0...10 |
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning |
Förpackning | 1 antal |
---|