Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
---|
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mått [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | titan (3.7235) |
Givaranslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT |
Insticksdjup [mm] | 13,9; (Mätsond SID, SFD, TN) |
Förpackning | 1 antal |
---|