Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Vikt [g] | 49,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Givaranslutning | M26 x 1,5 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Förpackning | 1 antal |
---|