Utförande | för flödesgivare och flödesvakter M12 x 1 |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...80 |
Flödesområde [ml/min] | 2...50 |
---|
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Monteringstyp | kabelförskruvning; (G 1/8 A installationsposition efter behov) |
---|---|
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | PTFE |
Förpackning | 1 antal |
---|