Utförande | för flödesgivare och flödesvakter M12 x 1 |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...80 |
Flödesområde [ml/min] | 2...50 |
---|
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Monteringstyp | kabelförskruvning; (1/8" NPT installationsposition efter behov) |
---|---|
Mått [mm] | M12 |
Gängbeteckning | M12 |
Material | AlCuMgPb (3.1645) svart eloxerad |
Förpackning | 1 antal |
---|