Utförande | för anslutning av mätelement EL = 350 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
Vikt [g] | 725 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | 1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT |
Processanslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,6 / - |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 267 |
Borrlängd BL [mm] | 304,8 |
Förpackning | 1 antal |
---|