You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E37130

Dykrör

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Dykrör

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] 16
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] 282
Mekaniska data
Material rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning Ø 6 mm
Processanslutning 1/2" NPT
Tillbehör
Ingående delar
Värmeledningspasta
Anmärkning
Förpackning 1 antal