Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
---|
Problängd L [mm] | 282 |
---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
---|---|
Givaranslutning | Ø 8 mm |
Processanslutning | 1/2" NPT |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|