Tryckhållfasthet [bar] | 40 |
---|
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
---|---|
Givaranslutning | G 3/4 |
Processanslutning | rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851 |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,4 / 4 |
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 | H4 |
Förpackning | 1 antal |
---|