Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
---|
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|---|
Givaranslutning | Aseptoflex |
Processanslutning | fläns DN40 (1,5") |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,4 / 4 |
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 | H4 |
Förpackning | 1 antal |
---|