Utförande | för anslutning av mätelement Ø 6 mm |
---|---|
Montage | Klämfäste |
Tryckhållfasthet [bar] | 160 |
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|---|
Givaranslutning | Ø 6 mm |
Förpackning | 1 antal |
---|