Tryckhållfasthet [bar] | 800 |
---|
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Vikt [g] | 45 |
---|---|
Material | rostfritt stål (316 / 1.4401); FKM |
Givaranslutning | G 1/4 |
Processanslutning | gängad anslutning SAE 7/16" - 20 |
Förpackning | 1 antal |
---|