Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 108 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Totallängd [mm] | 1200 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|