Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | ODF; OMF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 4 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 1000 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -58...315 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 19 |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Förpackning | 1 antal |
---|