Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 200 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|