Omgivningstemperatur [°C] | -30...70 |
---|
Vikt [g] | 45,8 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Totallängd [mm] | 2000; (fiber ansluts på ena sidan 2 x 1000 mm) |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fiberdiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Material fibermantel | PE |
Förpackning | 1 antal |
---|