Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OO50 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 15 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 25 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 45 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Vikt [g] | 0,007 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M5 |
Totallängd [mm] | Konfigurerbar |
Fiberplacering | |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|